Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões

Artigo não.: AS 4055543

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055543
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto

Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
3 mm
Punção com Ø
43,2 mm
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 75 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,404 kg
Peso bruto
0,446 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808751
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Documentação
Manual de instruções