- Artigo não.:
- AS 4055550
- Modelo
- Com divisão tripla
- Descrição do produto
- Escopo de fornecimento
- Matriz
Punção
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 3 mm
- Punção com Ø
- 50,5 mm
- Para roscas
- M50
- Nota
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
- Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Parafuso tensor (Ø x C)
- 19 x 75 mm
- Parafuso tensor hidráulico Ø
- 19 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,608 kg
- Peso bruto
- 0,682 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808782
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
-
AS Cortante redondo M50