Parafuso tensor

Artigo não.: AS 4055602

Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.

Artigo não.:
AS 4055602
Descrição do produto
Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
Nota
Para manuseio utilizando chave
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 55 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,183 kg
Peso bruto
0,203 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177808881
ECLASS 8.0
21049241
Descrição do produto
Tension screw Ø x L 19 x 55 mm