Parafuso tensor com rolamento

Artigo não.: AS 4055.634

Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.

Artigo não.:
AS 4055.634
Descrição do produto
Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
Nota
Para manuseio utilizando chave
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 75 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,291 kg
Peso bruto
0,312 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177808942
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Descrição do produto
AS Parafuso de Tensão c/Rolamento Ø19x75