Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M63

Artigo não.: AS 4055070

Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.

Artigo não.:
AS 4055070
Modelo
Este kit inclui os punções padrão M16 a M63.
Descrição do produto
Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.
Vantagens
Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
null
Escopo de fornecimento
Puncionadeira hidráulica manual reta
7 punções com três divisões
Parafuso hidráulico com Ø 19 mm
Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm
Broca-piloto HSS com Ø 10 mm
Kit de buchas distanciadoras (3 unidades)
Maleta de plástico
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Punção com Ø
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
Para roscas
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,3 kg
Peso bruto
5,34 kg
Número da tarifa alfandegária
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Descrição do produto
AS MaquinaManual Hidraulica com cortantes M 16-63
Documentação
Manual de instruções