- Artigo não.:
- AS 4055661
- Descrição do produto
- Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
- Escopo de fornecimento
- Adaptador para sistema hidráulico
- Nota
- Para manuseio utilizando puncionadeira hidráulica
- Parafuso tensor hidráulico Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,094 kg
- Peso bruto
- 0,107 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177808966
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrição do produto
-
AS Paraf.tensão hidraul.diam.19 0 a 9,5m