- Artigo não.:
- AS 4055690
- Descrição do produto
- Faz furos para chaveta com rapidez e facilidade. Reduz consideravelmente o tempo que seria necessário para rebarbar os furos destinados a evitar que os botões, interruptores e instrumentos girem. Possibilidade de fazer furos para chaveta com tamanho entre 3,2 mm e 4,8 mm.
- Vantagens
- Vida útil longa
- Punção e matriz de aço temperado para ferramentas
- Facilidade na punção devido ao amplo efeito de alavanca
- Material
- Cabos: revestidos em plástico
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,317 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
- Notch plier for sheet metal
Alicate para furo de chaveta
Artigo não.: AS 4055690
Faz furos para chaveta com rapidez e facilidade. Reduz consideravelmente o tempo que seria necessário para rebarbar os furos destinados a evitar que os botões, interruptores e instrumentos girem. Possibilidade de fazer furos para chaveta com tamanho entre 3,2 mm e 4,8 mm.