- Artigo não.:
- AS 4055581
- Modelo
- Com divisão tripla
- Descrição do produto
- Escopo de fornecimento
- 6 matrizes
6 punções
Parafuso tensor com rolamento com Ø 6 x 40 mm
Parafuso tensor com rolamento com Ø 9,5 x 50 mm
Parafuso tensor com rolamento com Ø 19 x 55 mm
Broca-piloto HSS com Ø 10 mm
1 lata de pasta lubrificante
Maleta de plástico
- Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- Punção com Ø
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
- Para roscas
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Nota
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,256 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Descrição do produto
-
AS Conjunto 6 cortantes tipo M