Conjunto de punção redondo PG com divisão de PG 9 até PG 21 para chapa de aço, com três divisões

Artigo não.: AS 4055582

Para fazer recortes redondos.

Artigo não.:
AS 4055582
Modelo
Com divisão tripla
Descrição do produto
Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento
6 matrizes
6 punções
2 parafusos tensores com rolamento com Ø 9,5 x 50 mm
Broca-piloto HSS com Ø 10 mm
1 tubo de pasta lubrificante
Maleta de plástico
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
Punção com Ø
15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,08 kg
Peso bruto
1,09 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808850
ECLASS 8.0
21044719
Descrição do produto
AS Conjunto 6 cortantes PG-9 a PG-21
Documentação
Manual de instruções