Kit de puncionadeira hidráulica manual M16 - M40

Nº do item: AS 4055.080

Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.

Nº do item:
AS 4055.080
Modelo
Com cabeçote cilíndrico com ângulo de 90° e giro de 360°
Descrição do produto
Kit de puncionadeira hidráulica manual com conjunto de punções para chapa de aço. Espessura máxima do material a ser processado: 2 ou 3 mm.
Vantagens
Prolongamento da vida útil da ferramenta pela válvula integrada de controle da pressão
null
Escopo de fornecimento
Puncionadeira hidráulica manual
5 punções com três divisões
Parafuso hidráulico com Ø 19 mm
Parafuso hidráulico com Ø 9,5/19 mm
Broca-piloto HSS com Ø 10 mm
Kit de buchas distanciadoras (3 unidades)
Maleta de plástico
Material trabalhável
Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Punção com Ø
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Para roscas
M16
M20
M25
M32
M40
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,1 kg
Peso bruto
4,16 kg
Número da tarifa alfandegária
84678900
EAN
4028177807952
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Descrição do produto
AS Puncionadora Man.Hidraulica M16 a M40
Documentação
Manual de instruções