O produto sairá de linha em: 29 de jun. de 2022
- Artigo não.:
- AS 4055481
- Modelo
- Com 3 pontas de corte
- Descrição do produto
- Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
- Escopo de fornecimento
- 5 matrizes
5 punções
2 parafusos tensores com rolamento com Ø 9,5 x 50 mm
Broca-piloto HSS com Ø 11 mm
1 tubo de pasta lubrificante
Maleta de plástico - Material trabalhável
- Chapa de aço
- Espessura máxima processável de peças de chapa de aço
- 2 mm
- Punção com Ø
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Nota
- Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,909 kg
- Peso bruto
- 0,91 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descrição do produto
- AS Conjunto 5 cortantes redondos PG 9 PG 21
- Documentação
- Manual de instruções