- Artigo não.:
- AS 4055664
- Descrição do produto
- Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
- Vantagens
- Parafuso tensor hidráulico de aço de alta liga para ferramentas resistentes a maiores esforços
- Nota
- Para manuseio utilizando puncionadeira hidráulica
- Parafuso tensor hidráulico Ø
- 9,5 mm
19 cm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,111 kg
- Peso bruto
- 0,124 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177808997
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descrição do produto
-
AS Parafuso de tensão diam.19 x 9,5mm