Parafuso tensor hidráulico para esforços mais elevados

Artigo não.: AS 4055665

Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção. Para manuseio utilizando puncionadeira hidráulica.

Artigo não.:
AS 4055665
Descrição do produto
Acessórios para conjuntos de perfuração. São necessários como peça de união entre matriz e punção.
Vantagens
Parafuso tensor hidráulico de aço de alta liga para ferramentas resistentes a maiores esforços
Nota
Para manuseio utilizando puncionadeira hidráulica
Parafuso tensor hidráulico Ø
11,1 mm
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,124 kg
Peso bruto
0,137 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177809000
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Descrição do produto
AS Parafuso tensão 19 x 11,1 mm