Terminais em fita

Artigo não.: AS 4050750

Com luva de plástico.

Artigo não.:
AS 4050750
Descrição do produto
Com luva de plástico.
Dados técnicos
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Material
E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
Cor
Azul
Comprimento
8 mm
AWG
14
Diâmetro interno
4,2 mm
Para diâmetro
2,5 mm²
Código de cores da norma DIN
Sim
Nota
Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
Normas
AEH DIN 46228
Forma fornecida
Em fita
Emb.
3.000 unid.
Peso líquido
3 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177805187
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
As Ponteiras 2,5mm cravamento automatico
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR