- Artigo não.:
- AS 4051548
- Descrição do produto
- Com luva de plástico.
- Dados técnicos
- Resistente a temperaturas de até 105 °C
- Material
- E-Cu galvanizado estanhado
Luva de plástico: polipropileno
- Cor
- Branco
- Comprimento
- 8 mm
- AWG
- 20
- Diâmetro interno
- 2,9 mm
- Para diâmetro
- 0,5 mm²
- Código de cores da norma DIN
- Sim
- Multinorm
- Sim
- Nota
- Certificação segundo o padrão UL em combinação com os respectivos equipamentos como, por exemplo, máquinas de crimpagem.
- Forma fornecida
- Em fita
- Emb.
- 4.000 unid.
- Peso líquido
- 4 kg
- Peso bruto
- 0,46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177937963
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descrição do produto
-
Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.5 mm²