Vidro de cobertura para centros de laser Perforex LC

Artigo não.: AS 4050321

Vidro para a proteção da lente do laser do centro de laser Perforex LC.

Artigo não.:
AS 4050321
Descrição do produto
Vidro para a proteção da lente do laser do centro de laser Perforex LC.
Vantagens
Proteção da lente contra impurezas
Vidro de cobertura substituível
Material
Vidro
Diâmetro
22,4 mm
Espessura do material
4,1 mm
Nota
A limpeza regular assegura resultados perfeitos no corte
Adequado para o item com o código de referência
4050330
4050335
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,051 kg
Peso bruto
0,061 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890