Bandeja universal para WS 540

Artigo não.: AS 4051109

Bandeja universal para montagem na treliça de fixação vertical da Wire Station WS 540. Guardar ferramentas e peças pequenas.

Artigo não.:
AS 4051109
Descrição do produto
Bandeja universal para montagem na treliça de fixação vertical da Wire Station WS 540. Guardar ferramentas e peças pequenas.
Dados técnicos
Medidas (L x A x P): 130 x 15 x 190 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Bandeja universal
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957435
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar
Documentação
Manual de instruções