- Artigo não.:
- AS 4051.108
- Descrição do produto
- Para configuração personalizada e ampliação da Wire Station WS 540. A cantoneira adaptadora é necessária para a montagem de treliças de fixação verticais adicionais e oferece diversas opções de ajuste da largura entre 50 e 400 mm.
- Dados técnicos
- Medida do lado (L x A): 483 x 383 mm
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7016
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.100
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,2 kg
- Peso bruto
- 3,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177957374
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrição do produto
- Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars
Cantoneira adaptadora para WS 540
Artigo não.: AS 4051.108
Para configuração personalizada e ampliação da Wire Station WS 540. A cantoneira adaptadora é necessária para a montagem de treliças de fixação verticais adicionais e oferece diversas opções de ajuste da largura entre 50 e 400 mm.