Régua de tomadas para WS 540

Artigo não.: AS 4051114

Para fixação no tampo da Wire Station WS 540.

Artigo não.:
AS 4051114
Modelo
5 tomadas, com interruptor basculante (verde)
Descrição do produto
Para fixação no tampo da Wire Station WS 540.
Vantagens
Acesso ergonômico pelo ângulo de 45° do tampo
Material
Perfil: alumínio
Corpo das tomadas: plástico
Escopo de fornecimento
Régua de tomadas, cabo de ligação e conector com contato de segurança
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
Corrente nominal
16 A
Tensão nominal de serviço
230 V, 50 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
1,3 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177957527
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop
Documentação
Manual de instruções