Roteamento dos cabos no suporte de componentes à esquerda para WS 540

Artigo não.: AS 4051.121

Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem no suporte de componentes à esquerda.

Artigo não.:
AS 4051.121
Descrição do produto
Roteamento perfeito de até 8 cabos diferentes. Montagem no suporte de componentes à esquerda.
Vantagens
Roteamento perfeito dos cabos até a máquina de corte C8+
Característica de deslizamento perfeito dos cabos
Dados técnicos
Medidas (L x A x P): 129 x 190 x 169 mm
Opção de roteamento dos cabos de 0,5 – 2,5 mm²
Material
Suporte: chapa de aço
Rolo e roteamento dos cabos: plástico
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,8 kg
Peso bruto
2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Descrição do produto
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support
Documentação
Manual de instruções