- Artigo não.:
- AS 4051124
- Descrição do produto
- Suporte com ajuste variável para evitar o risco de tombamento se o peso estiver apenas de um lado. Apropriado para prateleiras montadas à direita e à esquerda, bem como na treliça de fixação vertical.
- Material
- Aço
- Cor
- RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- Capacidade de carga máxima: 70 kg
- Adequado para o item com o código de referência
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Dimensões
- Largura: 56 mm
Altura: 255 mm
Profundidade: 37 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177963542
- Descrição do produto
-
Suporte com ajuste variável para evitar o risco de tombamento se o peso estiver apenas de um lado