Alimentação de energia para mesa de montagem

Artigo não.: AS 4050219

Fonte de alimentação para estação de bateria das mesas de montagem 200 EN e 300 ENH.

Artigo não.:
AS 4050219
Modelo
EUA, Canadá, América Central e do Sul, Japão
Descrição do produto
Fonte de alimentação para estação de bateria das mesas de montagem 200 EN e 300 ENH.
Adequado para o item com o código de referência
4050.200
4050.300
Suitable for rated operating voltage
110 V
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,21 kg
Peso bruto
0,217 kg
Número da tarifa alfandegária
85043121
EAN
4028177804715
ETIM 9
EC001231
ETIM 8
EC001231
ECLASS 8.0
36659290
Descrição do produto
Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz