- Artigo não.:
- AS 4050005
- Descrição do produto
- Equipamento para suspender e transportar armários e combinações de armários com comprimento de até 4,80 m.
- Vantagens
- Ajuda a montar facilmente as bases soleiras embaixo de armários
- Facilidade ao transportar os armários modulares na área de produção e no local de instalação
- Utilização versátil em armários com diferentes medidas de profundidade por meio de garfos ajustáveis
- Trabalho ergonômico (elevar e abaixar) por meio da manivela
- Dados técnicos
- Medidas de cada carrinho (L x A x P): 750 x 1100 x 400 mm
- Funcionamento
- Transporte de armários modulares com comprimento de até 4,80 m
- Transporte de armários com profundidade de: 400, 500, 600, 800 mm
- Suspender armários modulares com altura de até 230 mm e peso de 1800 kg
- Escopo de fornecimento
- 2 carrinhos de transporte
- Capacidade de carga
- 1.800 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 180 kg
- Peso bruto
- 195 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- Descrição do produto
-
Equipamento para suspender e transportar armários e combinações de armários. Facilita a montagem das bases soleiras embaixo de armários e o transporte flexível de instalações completas de distribuição elétrica até 1,8t.Os garfos ajustáveis possibilitam transportar os armários VX com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade.