Caixas de bornes KL sem flange

Artigo não.: KL 1506510

Caixa pintada com tampa em chapa de aço, sem placa flangeada. Grau de proteção IP 66.

Artigo não.:
KL 1506510
Material
Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA
NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,691 kg
Peso bruto
4,891 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177251182
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KL CAIXAS BORNES S/FLANGE C/600x200X120
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Manufacturer's declaration
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue