- Artigo não.:
- KL 1511510
- Material
- Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 120 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,38 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,832 kg
- Peso bruto
- 6,139 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177251236
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KL CAIXAS BORNES S/FLANGE C/400X400X120