- Artigo não.:
- KL 1530510
- Material
- Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 150 mm
Profundidade: 120 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Placas flangeadas
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,424 kg
- Peso bruto
- 2,624 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177251366
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KL CAIXAS BORNES C/FLANGE C/300X150X120