Caixas de bornes KL com flange

Artigo não.: KL 1539510

Caixa pintada com tampa em chapa de aço, com placa flangeada. Grau de proteção IP 55.

Artigo não.:
KL 1539510
Material
Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,38 mm
Placas flangeadas
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,277 kg
Peso bruto
6,607 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177251601
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KL CAIXAS BORNES C/FLANGE C/400X400X120
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue