Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Artigo não.: PK 9506000

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

Artigo não.:
PK 9506000
Modelo
Caixa PK com tampa lisa
Descrição do produto
Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material
Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Dimensões
Largura: 110 mm
Altura: 110 mm
Profundidade: 66 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Código IK
IK08
Faixa de temperatura de serviço
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Emb.
6 unid.
Peso líquido
1,242 kg
Peso bruto
1,458 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177139176
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
PK CAJ.POLIC.110X110X66 T/OPACA
Aprovações
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas