Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Artigo não.: PK 9510100

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

Artigo não.:
PK 9510100
Modelo
Tampa transparente
Descrição do produto
Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material
Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa transparente: policarbonato com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 130 mm
Altura: 130 mm
Profundidade: 75 mm
Faixa de temperatura de serviço
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,06 kg
Peso bruto
1,26 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177139350
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Aprovações
C-UL
UL
Fichas técnicas
Technical Data sheet