- Artigo não.:
- PK 9514000
- Modelo
- Caixa PK com tampa lisa
- Descrição do produto
- Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
- Material
- Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 180 mm
Altura: 110 mm
Profundidade: 90 mm - Faixa de temperatura de serviço
- -35 °C...80 °C
- Material básico
- Policarbonato
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,786 kg
- Peso bruto
- 0,86 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94037000
- EAN
- 4028177139497
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- PK Caixa de bornes de policarbonato
Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas
Artigo não.: PK 9514000
Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.