Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Artigo não.: PK 9514100

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

Artigo não.:
PK 9514100
Modelo
Caixa PK com tampa transparente
Descrição do produto
Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material
Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa transparente: policarbonato com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 180 mm
Altura: 110 mm
Profundidade: 90 mm
Faixa de temperatura de serviço
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,756 kg
Peso bruto
0,856 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177139510
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Caixa BORNE EM policarbonato 180X110X900 TAMPA T
Aprovações
C-UL
DNV-GL
UL
Explicações
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas