- Artigo não.:
- PK 9519100
- Modelo
- Caixa PK com tampa transparente
- Descrição do produto
- Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
- Material
- Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa transparente: policarbonato com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede - Dimensões
- Largura: 182 mm
Altura: 180 mm
Profundidade: 165 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Código IK
- IK08
- Faixa de temperatura de serviço
- -35 °C...80 °C
- Material básico
- Policarbonato
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,806 kg
- Peso bruto
- 0,906 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177139718
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- PK Caixa de bornes de policarbonato
Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas
Artigo não.: PK 9519100
Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.