Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Artigo não.: PK 9521000

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

Artigo não.:
PK 9521000
Modelo
Caixa PK com tampa lisa
Descrição do produto
Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C...+80°C. As temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Material
Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 254 mm
Altura: 180 mm
Profundidade: 111 mm
Faixa de temperatura de serviço
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,824 kg
Peso bruto
0,94 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177139770
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
PK Caixa de bornes de policarbonato
Aprovações
C-UL
DNV
UL
Explicações
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas