Caixas em policarbonato PK com perfurações pré-estampadas

Artigo não.: PK 9500050

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.

Artigo não.:
PK 9500050
Modelo
Caixa PK com tampa lisa
Material
Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 65 mm
Altura: 65 mm
Profundidade: 57 mm
Entrada de cabos (quantidade x Ø)
M16/M20
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
4 x M16/M20
Faixa de temperatura de serviço
-35 °C...80 °C
Material básico
Policarbonato
Emb.
12 unid.
Peso líquido
1,092 kg
Peso bruto
1,286 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177490185
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Aprovações
C-UL
UL
Fichas técnicas
Technical Data sheet