- Artigo não.:
- PK 9514050
- Modelo
- Caixa PK com tampa lisa
- Material
- Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Tampa: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: polietileno - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Parafusos da tampa
Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 180 mm
Altura: 110 mm
Profundidade: 90 mm - Entrada de cabos (quantidade x Ø)
- M20
M20/M25
M32/M40 - Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40 - Faixa de temperatura de serviço
- -35 °C...80 °C
- Material básico
- Policarbonato
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,77 kg
- Peso bruto
- 0,863 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177490208
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- PK Caixa BORNAS TAPA CIEGA
Caixas em policarbonato PK com perfurações pré-estampadas
Artigo não.: PK 9514050
Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.