Caixas em alumínio fundido GA

Artigo não.: GA 9101.210

Caixa pintada em alumínio fundido. Grau de proteção IP 66.

Artigo não.:
GA 9101.210
Material
Caixa: alumínio fundido
Tampa: alumínio fundido com vedação de borracha de cloropreno em todo o contorno
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7001
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa montados de maneira que não se perdem
Parafusos para a fixação de trilhos de suporte
Parafuso para o aterramento
Protection category NEMA
NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 58 mm
Altura: 64 mm
Profundidade: 36 mm
Material básico
Alumínio fundido
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,825 kg
Peso bruto
0,875 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177145337
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
GA CAIXA ALUMINIO FUNDIDO 58x64x36 5Pç
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue