Caixas em alumínio fundido GA

Artigo não.: GA 9103210

Caixa pintada em alumínio fundido. Grau de proteção IP 66.

Artigo não.:
GA 9103210
Material
Caixa: alumínio fundido
Tampa: alumínio fundido com vedação de borracha de cloropreno em todo o contorno
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7001
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Parafusos da tampa montados de maneira que não se perdem
Parafusos para a fixação de trilhos de suporte
Parafuso para o aterramento
Protection category NEMA
NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 150 mm
Altura: 64 mm
Profundidade: 35 mm
Material básico
Alumínio fundido
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,72 kg
Peso bruto
0,722 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177145351
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Technical Data sheet
Technical system catalogue