- Artigo não.:
- GA 9112210
- Material
- Caixa: alumínio fundido
Tampa: alumínio fundido com vedação de borracha de cloropreno em todo o contorno
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7001
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Parafusos da tampa montados de maneira que não se perdem
Parafusos para a fixação de trilhos de suporte
Parafuso para o aterramento
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 160 mm
Altura: 160 mm
Profundidade: 93 mm
- Material básico
- Alumínio fundido
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,69 kg
- Peso bruto
- 1,79 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177145436
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
GA CAIXA ALUMINIO FUNDIDO 160X160x90 1P