- Artigo não.:
- SM 2384040
- Material
- Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 280 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 90 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Esquema de perfurações
- 60 mm
- Recortes (quantidade x Ø)
- 4 x 22,5 mm
- Fecho
- Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Quantidade de fechos: 4
- Entrada de cabos (quantidade x Ø)
- 4
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 4
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,501 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177529441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KL Caixa p/teclado Inox14301 Ip66 Nema4x