- Artigo não.:
- KL 1521010
- Material
- Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidade: 80 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Fecho
- Quantidade de fechos: 4
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177008441
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
CAIXA DE BORNES INOX 150X150X80MM