Caixas de bornes KL Aço inoxidável

Artigo não.: KL 1527010

Caixas de bornes em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304). Grau de proteção IP 66.

Artigo não.:
KL 1527010
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 150 mm
Altura: 150 mm
Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Fecho
Quantidade de fechos: 4
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,4 kg
Peso bruto
1,484 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177663329
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KL CAIXA BORNES 150X150X120 INOX 1.4301
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue