Caixas bus BG

Artigo não.: BG 1578550

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

Artigo não.:
BG 1578550
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço
Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta
Visor na porta
Placa de montagem
Placa flangeada na base da caixa
Protection category NEMA
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
585 mm x 275 mm
Superfície visível
Largura do visor: 540 mm
Altura do visor: 115 mm
Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 92 mm
Espessura da caixa
1,38 mm
Espessura da porta
1,25 mm
Posição de instalação da porta
Embaixo
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,5 kg
Peso bruto
9,8 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177262133
ECLASS 8.0
27180101
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas