- Artigo não.:
- BG 1583010
- Material
- Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
Dobradiças de 180°: cromadas
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Dobradiças de 180° (2 unid.)
Trilho de suporte TH 35/7,5
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Dimensões
- Largura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 80 mm
- Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Posição de instalação da porta
- À direita/à esquerda
- Quantidade de trilhos de suporte
- 1
- Fecho
- Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Quantidade de fechos: 2
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,35 kg
- Peso bruto
- 2,54 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
Caixa BUS 200X300X80 INOX