- Artigo não.:
- KEL 9404600
- Modelo
- Caixas Ex
- Aplicações
- Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
- Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+80 °C
- As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
- Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
- Material
- Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) mm com vedação de silicone injetada
Placa de montagem: chapa de aço
- Superfície
- Caixa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Placa de montagem: galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Caixa
Porta
Placa de montagem
- Dimensões
- Largura: 380 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 210 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 334 mm x 570 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Sim
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Sim
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 14,38 kg
- Peso bruto
- 15,325 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177138773
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrição do produto
-
KEL ARMARIO EX INOX 380X600X210- A1.4301