Caixas Ex Caixas vazias em aço inoxidável com porta com dobradiças

Artigo não.: KEL 9406.600

Caixa Ex com porta com dobradiça, aço inoxidável

Artigo não.:
KEL 9406.600
Modelo
Caixas Ex
Aplicações
Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
Intervalo de temperatura ambiente: -30 °C...+80 °C
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) mm com vedação de silicone injetada
Placa de montagem: chapa de aço
Superfície
Caixa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Caixa
Porta
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 210 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
549 mm x 730 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Sim
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Sim
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
29,875 kg
Peso bruto
30,38 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177138834
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrição do produto
KEL EEX-Caixa VACIA C/PM GALVAN
Aprovações
ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas