Caixas Ex AX vazia em plástico com porta com dobradiças

Artigo não.: AX 9202.100

Caixa EX com porta com dobradiça, plástico

Artigo não.:
AX 9202.100
Modelo
Caixas Ex
Aplicações
Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
Faixa de temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
Material
Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω
Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω, com vedação de silicone colada
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 9011
Escopo de fornecimento
Caixa
Porta
Placa de montagem
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 350 mm
Profundidade: 150 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
155 mm x 275 mm
Espessura do material da placa de montagem
2,5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
Sim
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
Sim
Fecho
Quantidade de fechos: 1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
Tipo 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Código IK
IK09
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...70 °C
Temperatura de serviço
As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,5 kg
Peso bruto
4,94 kg
Número da tarifa alfandegária
94037000
EAN
4028177952065
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrição do produto
AX Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
Aprovações
ATEX
IECEx
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções