- Artigo não.:
- AX 9204100
- Modelo
- Caixas Ex
- Aplicações
- Zona 1 e 2 ou 21 e 22 segundo a diretriz europeia 2014/34/UE
- Faixa de temperatura ambiente: -40 °C...+70 °C
- As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
- Proteção contra inflamação segundo a norma EN 60 079: proteção dos equipamentos devido à maior segurança (Ex e) e por meio da caixa (Ex tb)
- Material
- Caixa: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω
Porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro, resistência da superfície: < 10⁹ Ω, com vedação de silicone colada
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
- Cor
- RAL 9011
- Escopo de fornecimento
- Caixa
Porta
Placa de montagem
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 200 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 305 mm x 325 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2,5 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Sim
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Sim
- Fecho
- Quantidade de fechos: 2
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Código IK
- IK09
- Faixa de temperatura de serviço
- -40 °C...70 °C
- Temperatura de serviço
- As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,7 kg
- Peso bruto
- 8,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94037000
- EAN
- 4028177952089
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descrição do produto
-
AX Ex enclosure, WHD: 400x400x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door