- Artigo não.:
- HD 1681600
- Modelo
- Caixa Hygienic Design
- Material
- Caixa e tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Parafuso do fecho: Em aço inoxidável
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
- Superfície
- Caixa e tampa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Vedação: azul (RAL 5010)
- Escopo de fornecimento
- Painel totalmente fechado
Tampa com recorte para botão
Vedação e parafuso de fechamento (inclusos)
- Dimensões
- Largura na frente: 100 mm
Largura (atrás): 122 mm
Altura na frente: 100 mm
Altura atrás: 122 mm
Profundidade: 90 mm
- Esquema de perfurações
- 60 mm
- Recortes (quantidade x Ø)
- 1 x 22,5 mm
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Fecho
- Modelo do fecho: Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene.
Quantidade de fechos: 4
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Tipo 13
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,88 kg
- Peso bruto
- 0,98 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177958661
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
HD Caixa para botoeira, LAP: 100x100x90 mm, aço inoxidável, 1.4301, 1 recorte para botões, Ø 22,5 mm