Caixa para teclado HD

Artigo não.: HD 1683600

Caixa com três recortes para botões, que atende aos requisitos da indústria alimentícia. Vedação de silicone aplicada em todo o contorno entre a caixa e a tampa. Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene.

Artigo não.:
HD 1683600
Modelo
Caixa Hygienic Design
Material
Caixa e tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Parafuso do fecho: Em aço inoxidável
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Vedação: azul (RAL 5010)
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Tampa com recorte para botão
Vedação e parafuso de fechamento (inclusos)
Dimensões
Largura na frente: 100 mm
Largura (atrás): 122 mm
Altura na frente: 220 mm
Altura atrás: 242 mm
Profundidade: 90 mm
Esquema de perfurações
60 mm
Recortes (quantidade x Ø)
3 x 22,5 mm
Código IK
IK08
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho
Modelo do fecho: Fecho rápido sextavado próprio para aplicações que requerem higiene.
Quantidade de fechos: 4
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,42 kg
Peso bruto
1,62 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7,39
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177958685
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
HD Caixa para botoeira, LAP: 100x220x90 mm, aço inoxidável, 1.4301, 3 recortes para botões, Ø 22,5 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue