- Artigo não.:
- KX 1612.100
- Modelo
- com visor
- Material
- Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Visor: Policarbonato de 4 mm
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
- Superfície
- Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa montada com dobradiça
Visor na tampa
Placa de montagem
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 65
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Número da tarifa alfandegária
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX Caixa bus, LAP: 600x300x155 mm, com placa de montagem, com lingueta